Publier vos produits
Mounting plate ACXX2023
Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate ACXX2023

    Traduit par Google,

    Plaque de montage avec buses de raccordement pour pommeau de douche DN 15, pour montage encastré. Particulièrement adaptée aux installations exposées au vandalisme. Plaque en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour montage invisible par tiges filetées, jusqu'à une épaisseur de paroi de 50 à 500 mm, avec buse de raccordement prémontée avec régulateur de débit 9,0 l/min pour pommeau de douche KWC DN 15 (requis séparément).

    La pomme de douche doit être commandée séparément.

    Spécification
    • adjustable tilt angle no
      type shower head
      type of shower head jet shower head
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068175
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsComplementary parts showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique