F5E - Unité de commande WC ouverte A3000 pour réservoir, montage encastré, à commande électronique. Particulièrement adaptée aux installations exposées au vandalisme. Avec module électronique étanche avec entrée supplémentaire pour capteurs à fournir par le client, distance maximale du module électronique : 5 m, servomoteur, deux dérivations électriques en T étanches pour le raccordement au câble système, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour montage invisible par tiges filetées, jusqu'à une épaisseur de paroi de 50 à 500 mm, bouton-poussoir piézoélectrique et rallonge de 2 m inclus. Raccordement et maintenance via le local technique. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière utilisation. Paramétrage, désactivation du nettoyage et communication via le contrôleur de fonction ECC2, 24 V CC.