Publier vos produits
F3S WC flushing valve F3SF4001
F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve F3SF4001

    Traduit par Google,
    Robinet de chasse d'eau F3S DN 20, pour cuvettes suspendues, groupe de robinetterie 1, avec télécommande pour montage encastré. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Élément supérieur à fermeture automatique pour commande à distance, à commande hydraulique, conception sans piston, fermeture automatique et sans jeu. Régulation automatique du débit de chasse et réglage du volume d'eau. Robinet de chasse complet avec raccord de chasse et raccord à vis. Construction entièrement métallique, parties visibles chromées polies. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour montage invisible par tiges filetées, jusqu'à une épaisseur de paroi de 50 à 500 mm, bouton-poussoir prémonté, boîtier d'encastrement. Conduites de commande hydraulique, gaine de vidange (2 m) et matériel de montage. Raccordement et maintenance par local technique.
    Spécification
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      protective shutdown no
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068191
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsSelf closing WC flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique