Publier vos produits
F5E Electronic WC flush F5EF4004
F5E Electronic WC flush F5EF4004

    F5E Electronic WC flush F5EF4004

    Traduit par Google,
    Robinet de chasse d'eau F5E - A3000 pour WC ouvert, montage encastré, à commande électronique. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Avec module électronique étanche avec entrée supplémentaire pour capteurs à fournir par le client, distance maximale du module électronique : 5 m, électrovanne de chasse avec réducteur de débit intégré, dérivation électrique en T étanche pour le raccordement au câble système, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour montage invisible par tiges filetées, jusqu'à une épaisseur de paroi de 50 à 500 mm, bouton-poussoir piézoélectrique et rallonge de 2 m inclus. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière utilisation. Paramétrage, désactivation du nettoyage et communication via le contrôleur de fonction ECC2, 24 V CC.
    Spécification
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      power consumption 2.5 Voltampere
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      with transformer/power supply no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068198
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsElectronic WC flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique