Publier vos produits
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    Traduit par Google,
    Robinet de chasse d'eau F5E - A3000 ouvert DN 20 pour WC, en kit d'installation encastré, avec commande électronique. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Avec module électronique étanche avec entrée supplémentaire pour capteurs à fournir par le client, distance maximale du module électronique : 5 m, électrovanne de chasse avec réducteur de débit intégré, dérivation électrique en T étanche pour le raccordement au câble système, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm avec trous d'aération, fixation par l'avant avec vis de sécurité, bouton-poussoir piézoélectrique inclus. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière utilisation. Paramétrage, désactivation du nettoyage et communication via le contrôleur de fonction ECC2, 24 V CC.
    Spécification
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068203
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsElectronic WC flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique