Publier vos produits
F3S Shower panel F3SV2012
F3S Shower panel F3SV2012

    F3S Shower panel F3SV2012

    Traduit par Google,

    Panneau de douche F3S en acier inoxydable pour montage mural, avec robinet droit à fermeture automatique DN 15 et buses de raccordement pour pomme de douche. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Commande hydraulique, pour raccordement par l'arrière à l'eau chaude ou froide prémélangée. Pièce fonctionnelle à fermeture automatique, conception sans piston, fermeture automatique et réglage continu de la durée d'écoulement. Corps de robinet avec siège de clapet-séparateur, parties visibles chromées polies. Buses de raccordement pour la pomme de douche supplémentaire DN 15 KWC requise avec régulateur de débit pré-monté de 9,0 l/min. Corps en acier inoxydable, monobloc, fermé, avec vis de sécurité. Flexible de raccordement avec régulateur de débit verrouillable et filtre.

    Dimensions du boîtier 232 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

    La pomme de douche doit être commandée séparément.

    Spécification
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing no
      overall depth 90 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030070435
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)232
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique