Publier vos produits
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015

    Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F4LT-Med en tant que mitigeur colonne DN 15 pour installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins, longueur de levier 172 mm. Cartouche de mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures, sécurité anti-retour, butée de température réglable et anti-rotation, et technique à disques céramiques. Sans clapet anti-retour pour une hygiène optimisée de l'eau potable. Capuchon de levier ergonomique en construction fermée pour un actionnement sans contact du levier. Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide via des tuyaux, avec crépines. Robinet optimisé pour le nettoyage, construction entièrement métallique, laiton à faible teneur en plomb chromé poli (teneur en plomb ≤ 0,2 %), avec débit d'eau réduit sans revêtement en nickel. Régulateur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré 8,0 l/min, saillie 135 mm. Avec garniture de vidage à tirette chromée et garniture de vidage G 1 1/4.
    Spécification
    • Compatible A3000 open no
      Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall height 253 mm
      Overall width 50 mm
      Pop-up waste set yes
      Spout fixed
      Spout projection 135 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030072404
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps medical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)253
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique