Mitigeur thermostatique mural F4ET-Med en version DN 15, pour montage mural avec bec pivotant verrouillable, pour installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins. Commande optoélectronique, déclenchée par un mouvement de la main avec commutation automatique ultérieure sur la détection du corps. Thermostat avec poignée métallique, y compris levier pour une utilisation sans contact et butée de température réglable et anti-rotation. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne hygiénique anti-stagnation, régulateur de débit 9,0 l/min, pile au lithium 6 V (CR-P2) et capteur dans le boîtier Safe-Touch protégé contre les brûlures, laiton chromé poli. Découplé du boîtier du robinet, débit d'eau réduit et régulier en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb ≤ 0,2 %) et sans revêtement en nickel. Avec composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du boîtier du robinet vers la conduite d'eau froide. Bec à vidange automatique avec régulateur de jet laminaire. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à vis réglables en profondeur. Saillie de 210 mm. Rinçage hygiénique à l'eau activé 24 heures après la dernière activation, arrêt de sécurité pour une réflexion continue et sauvegarde des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option.