Publier vos produits
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    Traduit par Google,
    Lavabo simple MEDCARE en matériau minéral lié à la résine MIRANIT, à surface lisse et non poreuse (résistant à des températures jusqu'à 80 °C), coloris blanc alpin. Modèle à roulettes, avec barres d'appui intégrées, vasque moulée sans joint, sans trop-plein ni trou pour robinetterie. Montage sur le panneau arrière du lavabo. Bord de protection arrière, matériel de fixation inclus. Dimensions : 650 x 150 x 550 mm (l x H x P). Dimensions de la vasque : 450 x 117 x 415 mm (l x H x P).
    Spécification
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls 1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 650 mm
      overflow no
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030072429
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique