Publier vos produits
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    Traduit par Google,
    Lavabo simple MEDCARE en matériau minéral lié à la résine MIRANIT, avec surface lisse et non poreuse (résistant à des températures jusqu'à 80 °C), coloris blanc alpin. Modèle à roulettes, avec rangements, vasque moulée sans joint, trop-plein et trou de robinetterie de 35 mm (P). Montage sur le panneau arrière du lavabo. Bord de protection arrière, matériel de fixation inclus. Dimensions : 850 x 150 x 550 mm (L x H x P). Dimensions de la vasque : 500 x 117 x 415 mm (L x H x P).
    Spécification
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 850 mm
      overflow yes
      overflow position back
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030072438
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique