Publier vos produits
Thermostat bath mixer F4MT2001
Thermostat bath mixer F4MT2001

    Thermostat bath mixer F4MT2001

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique de bain F4MT-Med avec bec fixe comme mitigeur mural à deux poignées DN 15, groupe de robinetterie I, pour montage mural pour baignoires dans le secteur de la santé et des soins, pour raccordement à l'eau chaude et froide. Cartouche de robinetterie en céramique avec poignée rotative pour le réglage du débit, arrêt de l'eau du mitigeur, ainsi qu'inverseur intégré pour baignoire et douchette. Cartouche de mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures, sécurité anti-retour ainsi que butée de température réglable et anti-rotation, préréglée à 38 °C et possibilité d'effectuer une désinfection thermique manuelle. Robinet optimisé pour le nettoyage avec poignées ergonomiques, boîtier Safe-Touch protégé contre les brûlures avec raccord pour douchette 13 l/min, G 1/2 B, bec de bain avec régulateur de jet laminaire 20 l/min et clapet anti-retour. Construction entièrement métallique, chromée brillante. Corps de robinet à double paroi pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinet à la conduite d'eau froide, avec conduites d'eau à volume réduit et lisses. Avec raccords réglables avec crépines, entièrement recouverts par des rosaces à vis réglables en profondeur. Saillie du bec de bain de 180 mm.
    Spécification
    • Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size DN 15
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      With shower set no
      Surface finish casing chromed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection manual
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Tater connection S-connections
      Position of water connection from backside
      With soap dish no
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600000189
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers medical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique