Publier vos produits
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    Traduit par Google,
    Barre d'appui rabattable MEDCARE avec porte-rouleau de papier toilette pour montage mural, en acier inoxydable, finition gris basalte, deux niveaux parallèles, rail supérieur 32 mm, rail inférieur 27 mm, épaisseur du matériau 1,5 mm, embouts en plastique, protection contre le pliage accidentel, plaque de montage en acier inoxydable avec revêtement en polyamide gris basalte, capacité de charge jusqu'à 150 kg, matériel de fixation à fournir par le client. Dimensions : 113 x 234 x 700 mm (l x H x P).
    Spécification
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 700 mm
      overall height 234 mm
      overall width 113 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail support bar
      type of mounting wall mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600003778
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)234
    • Largeur (mm)113
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique