Publier vos produits
MEDCARE Curtain rod MEDC0015
MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    Traduit par Google,
    Tringle à rideau MEDCARE, pour montage mural et au plafond, en acier inoxydable, finition gris basalte, diamètre de tube 27 mm, épaisseur du matériau 1,5 mm, composée de deux tiges horizontales assemblées à angle droit et d'une fixation au plafond ; la tringle et la fixation au plafond peuvent être raccourcies sur place si nécessaire, cylindre de fixation en acier inoxydable, finition satinée, anneaux de rideau inclus, coloris blanc, matériel de fixation inclus. Version pour receveur de douche 1500 x 1500 mm. Dimensions : 1500 x 600 x 1500 mm (l x H x P).
    Spécification
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 1,532 mm
      overall height 680 mm
      overall width 1,532 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600003785
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsComplementary parts grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)1532
    • Profondeur (mm)1532
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique