Publier vos produits
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    Traduit par Google,
    Distributeur d'essuie-mains EXOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, façade en verre de sécurité trempé blanc, épaisseur du matériau 1,2 mm, serrure à cylindre avec clé, capacité d'un rouleau de papier, le papier est transporté automatiquement - à la main, mécanisme sans entretien, aucune connexion électrique ni batterie requise, mécanisme de changement de rouleau facile pour rouleaux d'une largeur maximale de 205 mm et d'un diamètre maximal de 200 mm, longueur de découpe du papier fixe de 260 mm, porte-rouleau de papier réglable pour une distribution optimisée du papier, matériel de montage inclus.
    Spécification
    • maximum depth/diameter of consumable 200 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 210 mm
      overall height 425 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008796
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)425
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)8.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique