Distributeur d'essuie-mains électronique STRATOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade bombée avec fenêtre d'inspection, serrure à cylindre avec clé, distribution de papier sans contact via capteur infrarouge, bord d'arrachage intégré, y compris quatre piles 1,5 V (=6 V) de type D, changement facile du rouleau de papier, convient aux rouleaux d'une largeur de 190-205 mm et d'un noyau de 35 mm, diamètre maximal d'environ 200 mm, longueur du papier réglable en trois longueurs à 200, 250 et 300 mm, matériel de montage inclus.
Dimensions 300 x 385 x 234 mm (L x H x P)
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Autriche | États-Unis | |||
Belgique | ||||
Croatie | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |