Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
kwc_professional/products/89aee9b8-25a3-4f2b-903b-0a55f29ff518
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Distributeurs
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
Indisponible en États-Unis
KWC Group Management AG
Suivre
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
Traduit par Google,
Voir l'original
Distributeur d'essuie-mains EXOS pour montage encastré, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, serrure à cylindre avec clé, capacité 300-400 pièces pour papier avec pliage en Z, matériel de montage inclus.
Télécharger
Spécification
Spécification
filling quantity
400
filling quantity uom
towels
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
accent colour
stainless steel
basic colour
stainless steel
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
3600008902
Famille de produits
Accessories
Groupe de produits
Paper towel dispensers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-09-05
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
500
Largeur (mm)
304
Profondeur (mm)
120
Liens
Liens
URL du produit
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008902
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Conçu en
Émirats arabes unis
Fabriqué en
Émirats arabes unis
Poids net (Kg)
4.14
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Distributeurs
Code Uniclass 2015
Pr_40_70_22_62
Description de l'Uniclass 2015
Paper towel dispensers
Disponibilité de la région
Asie
Émirats arabes unis
Produits similaires
KWC Group Management AG
Miroir HEAVY-DUTY
4.7
(
11
)
Télécharger
KWC Group Management AG
Distributeur de rouleau Jumbo
Télécharger
KWC Group Management AG
Robinet électronique pour montage sur plage F3E
Télécharger
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
Télécharger
KWC Group Management AG
Distributeur de rouleau Jumbo STRATOS
Télécharger
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600E
5.0
(
5
)
Télécharger