Distributeur de désinfectant EXOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, fenêtre d'inspection sur le côté, façade avec notice d'application, serrure à cylindre avec clé, convient pour désinfectant liquide pour les mains ou lotion, récipient de recharge de 800 ml, avec levier de traction en acier inoxydable, mécanisme de distribution sur le devant pour un remplissage facile, matériel de montage inclus.
Dimensions 120 x 345 x 120 mm (L x H x P)
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Autriche | États-Unis | |||
Belgique | ||||
Croatie | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |