Publier vos produits
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW

    EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW

    Traduit par Google,
    Distributeur d'essuie-mains et poubelle combinés EXOS pour montage encastré, acier inoxydable, surface satinée, façade en verre de sécurité trempé blanc, épaisseur du matériau 1,2 mm, les deux parties avec serrure à cylindre et clé, capacité du distributeur d'essuie-mains 300-400 pièces pour papier plié en Z, poubelle d'une capacité d'environ 30 litres, support de sac intégré, matériel de montage inclus.
    Spécification
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 30
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 1,166 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008944
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCombinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1166
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)251
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)17.46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie
    Émirats arabes unis