Publier vos produits
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Traduit par Google,
    Cloisons mobiles : Modèle 2020

    Les panneaux individuels modèle 2020 de KWIK-WALL / fonctionnement multidirectionnel ont été conçus pour des performances durables. Ils sont fabriqués avec un substrat acoustique structurel stratifié sous pression des deux côtés d'un cadre renforcé d'acier. Pour une durabilité accrue, une peau en acier (en option) peut être laminée sur le matériau du substrat. Le modèle 2020 combine des panneaux à commande individuelle avec un système de rails qui peut utiliser des intersections à 90° en « X », « L » et « T » pour des possibilités de disposition illimitées.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2020_3in_Multi_Directional
    • Famille de produitsOperable Partitions
    • Groupe de produitsOperable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-05-26
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)194
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)3
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud