Publier vos produits
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Traduit par Google,
    Murs fonctionnels : Modèle 3020 Le modèle 3020 combine des revêtements en acier durable avec un cadre en acier soudé pour offrir une durabilité supérieure et un contrôle sonore maximal. Des peaux de panneaux de substrat acoustique en option sont également disponibles. Les systèmes muraux multidirectionnels se composent de panneaux individuels à commande manuelle qui sont suspendus à un rail structurel en aluminium qui utilise des intersections à 90° en « X », « L » et « T », permettant une polyvalence directionnelle illimitée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3020_4in_Multi_Directional
    • Famille de produitsOperable Partitions
    • Groupe de produitsOperable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-05-26
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (pouces)288
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud