Publier vos produits
VL Series - Accordion Partitions

VL Series - Accordion Partitions

Traduit par Google,

Cloisons accordéon : série VL
La série Accordion VL est conçue et fabriquée pour fournir une division économique de l'espace avec une finition traditionnelle (standard) en vinyle ou (en option) en moquette profilée sur un cadre en acier soudé en trois dimensions. Les caractéristiques architecturales comprennent des charnières en acier résistantes à la rouille, des butées positives, un support de cadre équilibré et une construction anti-plis. Le système de rails en alliage d'aluminium structurel anodisé transparent offre une garantie à vie dans l'installation d'origine.

Caractéristiques du produit de la série VL :

Des butées positives intégrées aux charnières internes empêchent une extension excessive de la cloison provoquant une contrainte structurelle sur le cadre.
La protection de plafond est dotée d'un système de libération d'air intégré qui permet à l'air emprisonné de s'échapper par le haut de la cloison lorsqu'elle est empilée. Cette méthode de libération d'air permet un fonctionnement plus fluide et plus facile. Des doublures insonorisées qui s'étendent sur toute la hauteur des deux côtés sont utilisées sur les cloisons classées STC.

VL2-35 ITS | VL6 – 38 ITS | VL8 – 40STC

  • Véritables cadres en acier à pantographe
  • Fonctionnement fluide, sans effort et silencieux
  • Trois modèles acoustiques : 35 , 38 et 40 STC
  • Poignées en acier chromées faciles à saisir
  • Les bandes de balayage fournissent une barrière contre la lumière et le son
  • Couvertures sans coutures et sans boutons externes
  • La conception de la couverture en couches combine deux à dix
    couches de matériaux différents pour atteindre le
    indice acoustique souhaité.
  • Construction à rayon de voie incurvé disponible
  • Poste de réunion à 2, 3 ou 4 directions pour une polyvalence d'agencement
  • Rail de poutre « I » avec protection de plafond
  • Garantie de 5 ans – la meilleure garantie de l'industrie !

Les cloisons acoustiques de la série VL offrent la solution insonorisée la plus économique pour une gestion efficace de l'espace. La conception du revêtement en couches combine deux à dix couches de matériaux différents pour obtenir l'indice acoustique souhaité.

Équipées d'une poignée facile à saisir et du système de dégagement d'air intégré rendent le déplacement et le verrouillage fluides et presque sans effort, les cloisons accordéon de la série VL sont conçues pour fournir des années de service dans les environnements les plus exigeants.

Les applications courantes de la série VL sont : les installations religieuses, les écoles, les restaurants, les auditoriums, les installations de banquet, les installations d'entreprise et de formation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VL_Accordion_Partitions
  • Famille de produitsAccordion Folding Partitions
  • Groupe de produitsAccordion Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
  • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud