Publier vos produits
8060 Gustav A01
LAM

8060 Gustav A01

4.1 sur 5 étoiles4.1(11 Avis)
Traduit par Google,

LAMPES ITALIENNES MODERNES AVEC VERRE DE MURANO

Lorsque vous meublez votre maison, ce sont les petits détails qui font une grande différence. Rien n'indique plus clairement la sophistication et le style unique que le choix d'un éclairage italien moderne. La haute qualité de finition, l'étendue du choix et le design résolument contemporain ajoutent une touche de style particulière à votre décoration intérieure.

Mais l'éclairage italien moderne n'est pas seulement une question de design, c'est aussi une question de fonctionnalité. Un environnement d'éclairage flexible est vital pour votre niveau d'énergie et votre bien-être, de la lumière ambiante douce pendant la journée à la lumière douce et diffuse lorsque vous vous installez pour dormir. Parfois, vous avez besoin d'une lumière vive et ciblée pour lire, étudier, regarder la télévision ou travailler. À d'autres moments, vous avez besoin d'une lumière douce et tamisée pour vous aider à vous détendre. Avec l'éclairage italien moderne, vous pouvez faire correspondre les rythmes naturels de votre journée pour créer l'éclairage parfait pour tous vos besoins.

Dans cette optique, LAM produit et commercialise des lustres modernes de qualité supérieure, beaux à regarder, fonctionnels, faciles à installer et à utiliser. Les designers qualifiés qui créent ces luminaires contemporains pour LAM conçoivent chaque modèle en tenant compte de vos besoins. Ils comprennent que la forme de l'éclairage italien moderne doit non seulement correspondre à n'importe quel décor, mais aussi être originale, élégante et étonnante. Mais ils comprennent également que la fonction doit être flexible pour répondre aux besoins changeants de notre style de vie moderne au rythme effréné.

En plus des lustres contemporains, LAM vous propose également une large gamme d'autres options d'éclairage, notamment des lampadaires, des lampes de table, des appliques murales et des plafonniers. De la conception et de la production de notre éclairage italien moderne à l'installation, LAM offre tout ce dont vous, notre client, avez besoin.

Vous pouvez trouver l'éclairage italien moderne de LAM dans les meilleurs points de vente de créateurs en Italie, ainsi que dans plus de 40 autres pays du monde. Vous remarquerez également que nos produits sont protégés par des emballages non seulement solides, mais également fabriqués à partir de ressources durables. Chez LAM, nous nous engageons à créer un monde meilleur pour les générations futures.

Spécification
  • LED Pcb 32 W - 4000 lumen - WW 2850-3200 K

    LED Pcb 32 W - 4200 lumen - NW 3800-4200 K

Spécifications techniques
  • Réference unique.8060_gustav_a01
  • Famille de produitsPEOPLE AND LIGHT
  • Groupe de produits8060
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures