Publier vos produits
LAMILUX Système CI élément en verre F100
LAMILUX Système CI élément en verre F100
LAMILUX Système CI élément en verre F100
LAMILUX Système CI élément en verre F100
    LAMILUX

    LAMILUX Système CI élément en verre F100

    4.0 sur 5 étoiles4.0(14 Avis)
    Système CI élément en verre F100 La lumière naturelle pour le bien-être
    Système CI exutoire de fumée F100 Sécurité et confort pour les espaces de vie et de travail

    Qu'il soit utilisé dans des bâtiments administratifs ou résidentiels, dans des écoles ou des industries, le Système CI élément en verre F100 est optimal, efficient en ernergie répondant aux désirs concernant l'éclairage zénithal pour les toits plats.
    Le Système CI exutoire de fumée F100 combines les avantages du Système CI élément en verre F100 et du désenfumage électrique
    • Disponibles en double et triple vitrage isolant avec des valeurs Ug de 1,1 à 0,7 W/m²K (verre trempé en option et, au choix, avec le film de verre feuilleté clair mat)
    • Disponible en 16 tailles pour le modèle standard et 9 tailles pour le modèle exutoire de fumée
    • Différentes ouvertures pour le modèle standard
    • Différentes nuances du système
    • Costière en PRFV isolée, sans jointure, 15 (seulement standard), 30. 40, 50cm de hauteur, avec une valeur U de 0,5 W/m²K à 0,9 W/m²K ( en fonction de son profil)
    • Déclaration de produit environnemental acc. EN 15804
    • Ouverture rapide (165°) de l'exutoire de fumée en moins de 60 secondes
    • Exutoire de fumée en série avec ventilation à plusieurs étages
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lamilux_F100
    • Famille de produitsDaylight element
    • Groupe de produitsFlat roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-01-15
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Amérique du Nord