Publier vos produits
LAMILUX Système CI d'éclairage zénithal en verre type PR60
LAMILUX Système CI d'éclairage zénithal en verre type PR60
LAMILUX Système CI d'éclairage zénithal en verre type PR60
    LAMILUX

    LAMILUX Système CI d'éclairage zénithal en verre type PR60

    2.5 sur 5 étoiles2.5(16 Avis)

    Système CI d'éclairage zénithal en verre type PR60 Vivre avec la lumière

    Développer des formes personnalisées, la conception des points forts visuels et défibir les normes esthétiques dqns un projet de construction prestigieuse tout en profitant d'une efficacité énergétique de première classe: tant d'exigences sont simples à satisfaires avec le Système CI d'éclairage zénithal en verre type PR60. Naturellement, nous allons aussi fournir un système intégré optimal photovoltaïque ainsi que la connexion au système de contrôle du bâtiment.

    [LISTE]

    Structure porteuse extrêmement robuste en aluminium résistant à la torsion

    Ventilation eeficace des feuillures du verre

    Grande liberté de forme de 0° à 90°

    Résistance aux charges de vent (classe C4/B5 EN 12210)

    Étanchéité contre les pluies battantes (classe E 1200 EN 12208)

    Perméabilité à l'air (classe 4 EN 12207)

    Coefficient de transmittion thermique des montants et des traverses (Um/t) de 1,3 à 0,7 W/(m²K) (dépend de l'épaisseur du verre)

    Déclaration de produit environnemental acc. EN 15804

    Premier vitrage oblique certifié selon les standards de maison passive


    REMARQUE :

    Les objets disponibles au téléchargement sont des exemples. La verrière LAMILUX PR60 n'est disponible au téléchargement que dans une taille d'exemple. Après examen des conditions locales, la conception du vitrage et de la construction doit être calculée individuellement. Vous trouverez sur notre site web les possibilités de vitrage individuel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lamilux_PR60
    • Famille de produitsDaylight element
    • Groupe de produitsContinuous Rooflight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-01
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Amérique du Nord