Publier vos produits
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo - single flap
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo - single flap
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo - single flap
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo - single flap
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo - single flap

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
    Confort de trappe de sortie de toit - rabat simple

    Le Système CI confort de trappe de sortie de toit - rabat simple, ouvre une nouvelle dimension à l'accès au toit. Il offre en premier temps un impact de lumière sans précédent ainsi qu'un accès pratique au toit pour les appartements avec terrasse (dimension d'ouverture maximale 111 cm x 318 cm / largeur supérieure du bord du toit 120 cm x 350 cm). Le climat intérieur bénéficie également de l'efficacité énergétique élevée du système et du triple vitrage.
    • Autonettoyant avec un angle incliné de 6°
    • Variété de couleurs selon le tableau RAL (profils entourés)
    • Triple vitrage standard avec valeur Ug 0,6 W/m²K
    • La construction globale évite les ponts thermiques
    • Fonction d'arrêt d'urgence: processus de fermeture surveillé par barrière photoélectrique
    • Est conforme à la norme DIN 18234 sans aucune mesur supplémentaire requise (prévention de l'incendie sur les toits plats)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lamilux_roof_exit_single_flap
    • Famille de produitsDaylight element
    • Groupe de produitsFlat roof window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)846
    • Largeur (mm)2286
    • Profondeur (mm)3998
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie Amérique du Nord