Publier vos produits
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
    LAMINAIRE

    Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La L-VH est une grille d'alimentation à double déflexion avec des lames avant verticales et des lames arrière horizontales.

    Spécification
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-VH
    • Famille de produitsSupply Grilles
    • Groupe de produitsSupply Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air ventilation grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
    • Titre OmniClassSupply Air Grilles
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord