Publier vos produits
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame

    Traduit par Google,

    La persienne de ventilation horizontale convient à une utilisation intérieure/extérieure. Il est composé de lames en aluminium extrudé AA6063T5 de 0,8 mm d'épaisseur et de pattes de fixation cachées en acier galvanisé.

    La famille Autodesk Revit comprend la visualisation et l'information de deux types de profilés de montage verticaux : les tubes SHS en aluminium 6063/6061 ou en acier ASTM500.

    Spécification
    • TYPEBlade SpacingMaximum Factory Assembly of Louver Module

      Width x Height

      Approximated Louver Shipping Weight
      Type A1” (25.4mm)90.55” x 23.35”(2300x593mm)5 Kg per m2
      Type B1 3/8” (33.9mm)90.55” x 25.06”(2300x611mm)4 Kg per m2

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-RA-LP-T2
    • Famille de produitsScreens and Louvers
    • Groupe de produitsScreens and Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord