Publier vos produits
Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame
Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame

    Traduit par Google,

    Le L-RFA145 est un écran horizontal modulaire et une persienne pour la ventilation. Il a un profil de lame unique conçu pour une zone libre élevée. Il est composé de lames en aluminium extrudé AA6063T5 de 1,1 mm d'épaisseur et d'un cadre en acier galvanisé ou en aluminium.

    Spécification
    • TYPE

      Blade spacingMaximum Factory Assembly Module Size

      Width x Height

      Approximate Shipping Weight
      Type A

      2 3/8” (60mm)

      118 1/8” x 117 1/4” (3000x2980mm)

      18 Kg per m2

      Type B

      4 11/32” (110mm)

      118 1/8” x 117 5/8” (3000x2990mm)

      10 Kg per m2

      Type C5 29/32” (150mm)118 1/8” x 118 1/2” (3000x3011mm)8 Kg per m2

      Frame Material:
      Galvanized Steel (Default)
      Aluminum (Optional)

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-RFA-145
    • Famille de produitsScreens and Louvers
    • Groupe de produitsScreens and Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord