Publier vos produits
 Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame
 Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame
 Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame
 Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RFA146-T1, with frame

    Traduit par Google,

    Le L-RFA146-T1 est un écran horizontal modulaire et un auvent pour les façades ventilées ou les conceptions à l'épreuve des regards.

    Le type L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME est destiné au montage en surface. Le cadre de la bride avant masque les espaces constants entre la persienne et l'ouverture, causés par des tailles variables et des conditions hors d'équerre. Les pales et le cadre sont en aluminium extrudé AA6063T5 de 1 mm d'épaisseur.

    Le type L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME fournit une dimension extérieure constante autour du périmètre de la persienne, et il peut être installé au ras de la face d'un mur, en retrait d'une face ou glissé à l'intérieur d'un manchon. Les lames sont en aluminium extrudé AA6063T5 de 1 mm d'épaisseur et le cadre en acier galvanisé ou en aluminium.

    Spécification

    • Louver Blade Spacing:
      Type A: 3” (76mm)
      Type B: 4.72” (120mm)

      Approximated Louver Shipping Weight:
      Type A: 9 Kg per m2
      Type B: 7 Kg per m2

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

      L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME, Maximum Factory Assembly of Louver Module:

      Type A: Neck size Width x Height: 98.4” x 96.2” (2500x2445mm)
      Type B: Neck size Width x Height: 98.4” x 98”(2500x2489mm)

      L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME, Maximum Factory Assembly of Louver Module:

      Type A or Type B, Size Width x Height: 94.5” x 94.9” (2400x2411mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-RFA146-T1
    • Famille de produitsScreens and Louvers
    • Groupe de produitsScreens and Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord