Publier vos produits
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
    LAMINAIRE

    Perforated diffuser L-FL

    Traduit par Google,

    Diffuseur perforé L-FL.

    Spécification
      • Frame made of extruded aluminum.
      • Plenum built with aluminum sheets.
      • Central panel in perforated stainless steel or aluminium sheets.
      • Final finish in electrostatic white paint of high resistance or aluminium color.
      • Built-in air inlet regulation damper with removable manual operation key.
      • TB measurements for ceilings from 24″ x 12″ up to 72″ x 36″.
      • Real measurement= MN-1/4″.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-FL
    • Famille de produitsPerforated Diffuser
    • Groupe de produitsPerforated Diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord