Publier vos produits
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Traduit par Google,

Diffuseur rotatif.

Spécification
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L-RD
  • Famille de produitsRotational Diffuser
  • Groupe de produitsRotational Diffuser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
  • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord