Publier vos produits
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Traduit par Google,

    Déflecteurs diffuseurs rotatifs.

    Spécification
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-RD-deflectors
    • Famille de produitsRotational Diffuser
    • Groupe de produitsRotational Diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
    • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord