Publier vos produits
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
    LAMINAIRE

    Roto Louver Grille L-RL

    Traduit par Google,

    Roto Grille Ouverte L-RL

    Spécification
      • Coated in high resistance electrostatic white paint, aluminium color.
      • Extruded aluminium construction.
      • Vertically adjustable central panel.
      • Horizontally adjustable blades.
      • Measurements available up to 36″.
      • Size B 6″, 10″, 12″, 15″ due to rotation radius.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-RL
    • Famille de produitsSupply Grilles
    • Groupe de produitsSupply Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air ventilation grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
    • Titre OmniClassSupply Air Grilles
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord