Publier vos produits
Ceramic Slab/ Serie_Gemini
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Gemini

Traduit par Google,

Le dialogue profond entre l'homme et la nature se traduit par un jeu d'aperçus et de reflets, où l'homme et la terre, visages jumeaux, se reflètent et collaborent en parfaite synergie.

Dans l'échange constant avec l'environnement, la nature nous montre que nous faisons partie d'un système vivant complexe et merveilleux. Une rencontre harmonieuse, exprimée à travers des mouvements grandioses et cycliques, qui donnent forme à la structure de la collection Gemini, inspirée des flux naturels entre terre et ciel.

À travers la collection Gemini, Laminam rétablit le dialogue collaboratif et primordial entre l'homme et la nature, en le transférant sur un plan esthétique techniquement avant-gardiste, en mettant l'accent sur le cycle de vie de la surface naturelle, de la création à son application finale.

Contactez Laminam

Spécification
  • Laminam 2 (nominal thickness 2 mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge.

    Laminam 2+ (nominal thickness 2,6mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with electric firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Laminam 12+ (nominal thickness 12,5mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

Spécifications techniques
  • Réference unique.ceramic-slab-serie-gemini
  • Famille de produitsSerie
  • Groupe de produitsGemini
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2024-07-08
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)2.6
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 15 13
  • Titre OmniClassWall Tiles