Publier vos produits
Ambient G3 Wall Lamp
Ambient G3 Wall Lamp
    LAMP

    Ambient G3 Wall Lamp

    Traduit par Google,

    Ambient G3 est la troisième génération de luminaire linéaire mural de LAMP. Il éclaire une pièce par le périmètre plutôt que par le haut, avec une émission simple ou double pouvant projeter la lumière vers le bas, vers le haut ou les deux.

    Utilisez-le comme module autonome à 300, 600 ou 1200 mm, ou créez une ligne continue à partir de modules de départ, intermédiaires et finaux. Trois optiques (opale, asymétrique et rasante) peuvent être associées sur les versions à double émission, avec une option à double interrupteur permettant de commander chaque émission séparément. Le boîtier en aluminium extrudé est composé à 75 % de matériaux recyclés et est disponible en blanc, noir ou cinq finitions anodisées.

    Spécification
    • Materials and construction. Extruded aluminium body with a 75% recycled content rate. Profile section is 80 x 48 mm. Protection is IP40 and IK07. Insulation is Class I, so the installation requires an earth connection. Finishes are white, black, and anodised gold, bronze, champagne, blue or black.

      Dimensions. Nominal formats of 300, 600 and 1200 mm. Actual length varies with module role: an individual 1200 module measures 1143 mm, an end module 1138 mm, a start module 1135 mm and an intermediate module 1130 mm, so a continuous run closes correctly. The 300 module is 303 mm and the 600 is 583 mm. Weight runs from 1,020 g to 3,560 g depending on length and emission.

      Light source. Mid-power LED at CRI 80 with 3-step MacAdam binning, in 3000 K, 4000 K or tunable white. One output tier (medium output) is offered. Delivered output runs from 495 lm on a 300 mm single-emission opal module to 6,156 lm on a 1200 mm double-switch module pairing asymmetric and grazer optics. Power draw runs from 4 W to 42 W. Rated LED life is above 72,000 hours L80 B10 on most versions (Ta = 25 °C).

      Electrical and control. Mains supply at 220 to 240 V, 50/60 Hz, with gear included. Electronic on/off or adjustable DALI2. Tunable white versions use DALI DT8.

      Optics and configuration. Single-emission modules take opal, asymmetric or grazer optics. Dual-emission modules pair them as opal/opal, opal/asymmetric, opal/grazer or asymmetric/grazer. The double-switch version adds independent control of each emission. Tunable white is available on 600 and 1200 mm formats.

      Compliance. Photobiological safety group 0. Data is declared according to regulations 2019/2020/EU and 2019/2015/EU.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ambient-g3-wall-lamp
    • Famille de produitsAmbient G3
    • Groupe de produitsIndoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures