Publier vos produits
Duit Linear Lamp
Duit Linear Lamp
Duit Linear Lamp
Duit Linear Lamp
    LAMP

    Duit Linear Lamp

    Traduit par Google,

    Duit est un système d'éclairage linéaire conçu autour d'un module de luminaire. Le corps mesure 31,5 x 51 mm et se décline en six longueurs, de 300 à 1 800 mm, avec un connecteur rapide à chaque extrémité permettant d'assembler les modules en lignes continues.

    Quatre optiques (faisceau large, opale, éclairage mural et rasant) et quatre couleurs de lumière, dont l'ambre, partagent le même profil. Indice de protection IP65/IP67 et IK08, voire IK10 lorsqu'il est installé dans un profilé Duit, ce module peut ainsi être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'en façade.

    Spécification
    • Materials and construction. Surface-mounted linear luminaire module for structure adaptation. The body is extruded polycarbonate in matte black RAL 9011, rated 850 °C glow wire. Protection is IP65/IP67 and IK08, reaching IK10 when the module is mounted in a Duit installation profile. Insulation is Class III.

      Dimensions. The profile is 31.5 mm wide and 51 mm deep, in nominal formats of 300, 600, 900, 1200, 1500 and 1800 mm. Actual module lengths run slightly shorter than the nominal format to allow for the connection system: a 1200 module measures 1165 mm, a 1500 measures 1451 mm. Weight is 670 g for the 1200 format and 820 g for the 1500.

      Light source. Mid-power LED in two densities: AO at a nominal 1,000 lm/m and LO at 2,160 lm/m. CRI 80 with 3-step MacAdam binning. Light colours are 2700 K, 3000 K, 4000 K and amber. Rated LED life is 50,000 hours at L90 B10 (Ta = 25 °C). ULOR is 0%, with a BUG rating of B0 U0 G0, or B1 U0 G0 on the amber grazer version.

      Electrical and control. The module runs on 24 VDC and ships without gear, so it needs an external driver. LAMP lists IP67 drivers from 30 W to 120 W in non-dimmable, PWM/DALI and DT8 tunable versions, plus IP67 3-pole and 6-pole Y connectors for the run.

      Optics and accessories. Four optics: wide flood, opal, wall washer and grazer. Mounting accessories cover surface, recessed, indirect and trimless profiles in matching lengths, plus wall brackets (side, corner, vertical and 45 mm), adjustable 50 mm supports, rigid 100 mm stainless suspension, and quick steel suspension cables at 1 m and 4 m. Horizontal and vertical anti-glare louvres are available per length.

      Compliance. CE and UKCA marked, with a 5-year warranty. Data is declared according to regulations 2019/2020/EU and 2019/2015/EU.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.duit-linear-lamp
    • Famille de produitsDuit
    • Groupe de produitsOutdoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures