Publier vos produits
Kombic 100 Downlight Lamp
Kombic 100 Downlight Lamp
Kombic 100 Downlight Lamp
Kombic 100 Downlight Lamp
Kombic 100 Downlight Lamp
Kombic 100 Downlight Lamp
    LAMP

    Kombic 100 Downlight Lamp

    Traduit par Google,

    Kombic est une gamme de luminaires encastrés pour l'éclairage général intérieur. Kombic 100 propose des modèles encastrés ronds et carrés, ainsi que des versions en saillie et sur rail, permettant ainsi une harmonie visuelle dans tout un bâtiment.

    Deux options optiques répondent à la plupart des besoins : un diffuseur opale pour une efficacité optimale et un éclairage large pour un contrôle plus précis de la lumière et un confort visuel accru. L’UGR reste inférieur à 19, et même à 17 pour les versions Ultra Comfort. Les LED COB offrent un IRC de 90 pour les blancs chauds et neutres, avec une température de couleur réglable de 2 700 à 6 500 K.

    Spécification
    • Construction. The body is injected polycarbonate that doubles as a metallised reflector, with an injected aluminium heatsink for thermal management. External frames come in black and white depending on the model. Insulation is Class II. Protection ratings run from IP23 through IP43 to IP65 depending on version and optic.

      Optics. Six options across the range: opal diffuser (OP), wide flood 50° (WF), wallwasher (WW), elliptic (EL), and two reflector versions, flood (RF) and wide flood (RW). Reflector finishes are bright, metallised matt, white and black.

      Light source. COB LED in three output packages: 1500 lm, 2000 lm and 2500 lm. Colour temperatures are 2700 K, 3000 K and 4000 K, with CRI 80 or CRI 90 depending on version. Tunable white runs 2700 to 6500 K at CRI 90. Wellbeing versions are offered at 3000 K and 4000 K.

      Control. On/off or DALI as standard. Casambi control and Multispectral technology are available as special options, as is a dedicated 2700 K version.

      Compliance. Classified as free of photobiological risk under EN 62471, the European standard for photobiological safety.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kombic-100-downlight-lamp
    • Famille de produitsKombic 100
    • Groupe de produitsIndoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Description de l'Uniclass 2015Downlights
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures