Publier vos produits
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
    LAMP

    Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp

    Traduit par Google,
    Fil 45 est une famille de luminaires linéaires avec une large gamme de solutions optiques, grâce à l'optimisation des dimensions et la large gamme de distributions lumineuses permettent une grande polyvalence pour s'adapter aux exigences techniques des espaces. Disponible avec des distributions directes et indirectes avec des solutions de diffuseur opale, opale confort ou technologie pour un meilleur contrôle de l'éblouissement. Il est disponible pour une installation en saillie et en retrait, avec six longueurs standardisées et l'option d'un format d'angle horizontal. Disponible en finitions noir, blanc et gris mat. Il intègre la technologie LED de moyenne puissance avec une température de couleur blanc chaud ou blanc neutre, également avec une version en blanc dynamique. Intègre une technologie de bien-être pour optimiser le cycle circadien. Fabriqué à partir d'aluminium extrudé recyclé à raison de 80 à 85 %, réduisant l'empreinte carbone des produits et des processus, ainsi que l'impact environnemental sur toute la chaîne de valeur. Luminaire classé « sans risque photobiologique » selon la norme européenne de sécurité photobiologique EN 62471.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fil-45-direct-opal-comfort-lamp
    • Famille de produitsFil 45
    • Groupe de produitsINDOOR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting