Publier vos produits
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell Deco 170 Suspended Lamp

    Traduit par Google,
    Stormbell est une famille de downlights suspendus à LED pour une utilisation en intérieur. De par sa conception, c'est une solution idéale pour l'éclairage de magasins, hôtels, restaurants, etc. Stormbell est composé d'un corps de lampe en aluminium extrudé laqué blanc ou noir avec deux types de puissances lumineuses, angles de faisceau Flood ou Wide Flood et deux températures de couleur. (3000K ou 4000K). Selon l'application, il dispose d'un CORE à lumière directe, ou du modèle Stormbell Deco avec un effet diffuseur de lumière à la jonction du CORE et du réflecteur. Les réflecteurs/diffuseurs sont fabriqués en polycarbonate spécial pour LED et présentent trois types de finition qui offrent différentes possibilités d'éclairage : blanc, noir et opale. Le luminaire a un degré de protection IP20 et une isolation électrique de classe I. Le luminaire doit toujours être installé suspendu à 3 m maximum. Des accessoires peuvent également être incorporés pour rendre le réglage plus confortable pour les yeux. Contrôlable sous le protocole Casambi.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stormbell-deco-170-suspended-lamp
    • Famille de produitsSTORMBELL 170
    • Groupe de produitsINDOOR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting