Publier vos produits
Atelier Essence - Porcelain Veneers
Atelier Essence - Porcelain Veneers
Atelier Essence - Porcelain Veneers

    Atelier Essence - Porcelain Veneers

    Traduit par Google,

    L'atelier, par définition, est un atelier ou un studio, notamment utilisé par un artiste ou un designer ; selon cette vision, Landmark Ceramics a conçu sa nouvelle gamme de surfaces murales précieuses en porcelaine. Qu'il s'agisse d'un artisanat d'art ou d'une réplique de machines à graver, l'Atelier donne vie à une géométrie et des motifs expressifs sur la porcelaine la plus fine.

    ESSENCE  

    Essence Combed présente une nouvelle solution décorative dans le monde des placages de Landmark : une texture 3D caractérisée par des rainures audacieuses. Les stries linéaires ainsi que l'interaction des ombres et de la lumière évoquent l'essence de la surface usinée artisanale traditionnelle pour mettre en valeur une combinaison d'éléments naturels et géométriques pour un attrait visuel distinctif.

    LE MONDE DU PLACAGE

    Le placage traditionnel est réinventé pour préserver sa beauté et son aspect authentique de pierre, tout en repoussant les limites de l'excellence des matériaux grâce à un placage en porcelaine hautement performant. Des surfaces raffinées et modernes, insensibles aux températures extrêmes et aux intempéries imprévisibles, insensibles aux signes du temps. La tradition a un nouvel avenir avec les facettes en porcelaine.

    COULEURS

    Montauk Blanc Peigné, Montauk Gris Peigné, Montauk Noir Peigné

    APPLICATIONS

    ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS ÉTONNANTS : Murs, porches, piscines, foyers, cuisines extérieures, murs de soutènement, façades extérieures

    CADRE INTÉRIEUR ÉLÉGANT : Espaces de vie, cloisons, foyers, dosserets, murs décoratifs, spas

    AVANTAGES

    Résistant au feu, résistant à la moisissure, léger (environ 4 lb/pi2), résistant aux rayures, ne se plie pas, zéro allergène, zéro COV et PVC, zéro formaldéhyde, sans plastique, résistant aux taches, résistant au gel, zéro COV et PVC, UV Résistant, résistant aux acides, très longue durée de vie, zéro dégagement de fumée, écologique et recyclable, économie dans le temps

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atelieressence
    • Famille de produitsPorcelain Veneers
    • Groupe de produitsVeneer World - Atelier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring