Publier vos produits
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks

    BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks

    Traduit par Google,

    BRICK WORLD - LA COLLECTION SOHO

    Brick World Soho est une collection lumineuse de surfaces élégantes pour la vie contemporaine, combinant la sensation distinctive de la brique à l'ambiance rayonnante du design moderne. Une palette de couleurs métropolitaines pour un look net et vif qui donne vie sans effort aux espaces urbains.

    MONDE DE BRIQUE

    Brick World est une sélection de collections de céramiques toutes différentes en termes de style et de caractère qui expriment le charme décoratif du format de brique traditionnel, exprimant sa plus grande personnalité sur les murs. Une palette de couleurs métropolitaines explore le matériau céramique pour décorer les espaces avec une série de notes qui rappellent l'attrait des lieux intemporels.

    Couleurs : noir, terre cuite, blanc, marron, rouge

    Tailles : 3"x12"

    Spécification
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499) Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are

      willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.

      The information provided can be subject to change. Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.


      Keywords: brick tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain floor, porcelain tiles, porcelain floor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brick-world-soho-porcelain-brick
    • Famille de produitsPorcelain Bricks
    • Groupe de produitsBrick World
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes