Publier vos produits
CHARME EVO - Porcelain Tiles
CHARME EVO - Porcelain Tiles
CHARME EVO - Porcelain Tiles
CHARME EVO - Porcelain Tiles
CHARME EVO - Porcelain Tiles
CHARME EVO - Porcelain Tiles

    CHARME EVO - Porcelain Tiles

    Traduit par Google,

    Charme Evo est l'évolution naturelle des revêtements de sol et des murs en carrelage effet marbre, savamment fabriqués en porcelaine de la plus haute qualité. Cette gamme exclusive de marbres précieux soigneusement sélectionnés crée des espaces modernes exclusifs. Des graphismes époustouflants et le toucher naturel des carreaux confèrent une qualité précieuse aux projets de design d'intérieur.

    Couleurs : Renoir Plus, Extra White, Cote Azure Deluxe, Calacatta Black, Pearl Grey

    Tailles : 12"24" / 24"x24" / 24"x48" / Mosaïque D hexagone / Chevron

    Spécification
    • PHYSICAL PROPERTIES TEST ASTM NORTH AMERICAN

      Water absorption* (tEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot

      you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, marble, marble look

    Spécifications techniques
    • Réference unique.charme-evo-porcelain-tile
    • Famille de produitsPorcelain Tiles
    • Groupe de produitsLandmark Precious
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes