Publier vos produits
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles
CHARME - Porcelain Tiles

    CHARME - Porcelain Tiles

    Traduit par Google,

    Le marbre remet au goût du jour la décoration intérieure avec son élégance naturelle et exquise. Des surfaces en porcelaine inspirées du marbre précieux pour réinterpréter les nouveaux espaces résidentiels et commerciaux contemporains avec un style frais et dynamique. Le fini est doux et naturel, les couleurs sont profondes et intenses. La collection de sols et de murs crée de véritables chefs-d'œuvre architecturaux enrichis d'un ensemble exquis de décors.

    Couleurs : brun frapuccino, or calacatta, graphite foncé, statuaire veiné

    Tailles : 12"x24" / 24"x24" / 24"x48" / Mosaïque B, Mosaïque C, Mosaïque D

    Spécification
    • PHYSICAL PROPERTIES TEST ASTM NORTH AMERICAN

      Water absorption* (tEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot

      you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, marble, marble look

    Spécifications techniques
    • Réference unique.charme-porcelain-tile
    • Famille de produitsPorcelain Tiles
    • Groupe de produitsLandmark Precious
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes