Publier vos produits
DECO WORLD FLORENTINE - Porcelain Tiles
DECO WORLD FLORENTINE - Porcelain Tiles
DECO WORLD FLORENTINE - Porcelain Tiles

    DECO WORLD FLORENTINE - Porcelain Tiles

    Traduit par Google,

    FLORENTIN

    Inspiré de la « cimentine » faite à la main, le Florentine de Landmark établit un équilibre entre l'attrait des traditions passées et l'attrait de la vie moderne. Florentine se définit par sa palette de couleurs diversifiée, son riche héritage italien et les combinaisons uniques de motifs historiques et de motifs géométriques, redéfinissant finalement la tradition séculaire des décorations. Les couleurs florentines sont fabriquées à partir d'un carreau de taille 12"x24" avec des rainures moulées spéciales de 6"x6" qui revisitent les caractéristiques distinctives des carreaux d'aspect ciment.

    Les surfaces de Deco reproduisent fidèlement l'attrait des petits formats décoratifs, tels que 6"x6", sur des formats pratiques et faciles à installer de 12"x24", impossibles à distinguer grâce aux lignes de coulis minutieusement fabriquées sur chaque carreau.

    UNIVERS DÉCO

    "Deco World" est une ligne de décorations conçue pour donner à n'importe quel environnement un caractère vivant et distinctif. Deux collections distinctes, portugaise et florentine, respectivement inspirées de motifs traditionnels et de motifs géométriques contemporains. Atmosphères raffinées obtenues par des combinaisons créatives de looks modernes et de styles avant-gardistes. Deco world est la solution parfaite pour les sols et les murs décoratifs.

    COULEURS:

    Blanc, noir, gris, jaune, bleu

    Spécification
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.deco-world-florentine-porcelain-tile
    • Famille de produitsPorcelain Tiles
    • Groupe de produitsDeco World
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes