Publier vos produits
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)

    LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)

    Traduit par Google,

    Landmark Contract est la solution idéale pour quiconque recherche des carreaux de porcelaine de qualité à des prix abordables et un design attrayant.

    Une gamme complète de propositions élégantes en porcelaine émaillée, disponible pour des applications intérieures contemporaines, dans un équilibre parfait entre budget et style attrayant.

    Avec Landmark Contract, vous pouvez compter sur une gamme complète de looks pour les applications intérieures : du marbre précieux à la pierre raffinée, du béton au métal, de la résine à l'effet bois naturel.

    Une large offre de surfaces en céramique pour vous faire plaisir lors du choix du style de votre prochain espace.

    Les collections Landmark Contract présentent d'autres avantages tels que plusieurs tailles, de 12"x24", 8"x40" et 24"x48", ainsi que des mosaïques décoratives polyvalentes et des bullnoses coordonnés.

    Collections : Dolomites, Malibu, Chicago, Aspen, Boston, Nashville, New York, Portland, Sequoia, Tibur, Toscane, Washington

    Aspects : pierre, marbre, bois, travertin, béton, ciment, résine

    Coloris : blanc, beige, marron, gris clair, gris, gris foncé, or, argent

    Tailles : 12"x24 / 8"x40" / 24"x48"

    Spécification
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM  C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTMC485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTMC502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTMC650): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTMC499): Range: 0.04 in COMPLY WITH ANSI A137.1

      *Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results areavaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. 

      • Be sure to use pavers belonging to the same caliber. 
      • Test results are available on request. 

      The information provided can be subject to change. Please refer to contract.landmarkceramics.com for the latest, most accurateand up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, glazed, marble, stone, wood, travertine, cement, concrete, resin

    Spécifications techniques
    • Réference unique.landmark-contract-porcelain-tile
    • Famille de produitsLandmark Contract - Glazed Porcelain Tiles
    • Groupe de produitsLandmark Contract - Glazed Porcelain Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes