Publier vos produits
PRO LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
PRO LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
PRO LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers

    PRO LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers

    Traduit par Google,

    PRO LEDGESTONE

    Une finition élégante, parfaitement adaptée aux espaces intérieurs ou aux environnements extérieurs lisses, alliant design contemporain et goût raffiné. Pro ledgestone recrée les motifs de la maçonnerie en utilisant des rebords empilés avec idéalement aucun joint grâce à des coupes parfaites et une installation professionnelle.

    LA COLLECTION BLUESTONE

    Bluestone trouve son inspiration dans les pierres américaines les plus raffinées et les plus utilisées provenant de Pennsylvanie. La pierre bleue est une pierre célèbre, connue dans toute l'Amérique du Nord, utilisée dans certaines des architectures les plus importantes. Une sélection très polyvalente disponible dans les alternatives Full Color, Blue Select et Tumbled, capable de se fondre ou de mettre en évidence le contraste en fonction de l'environnement désigné et du look souhaité.

    LE MONDE DU PLACAGE

    Le placage traditionnel est réinventé pour préserver sa beauté et son toucher de pierre authentique, tout en repoussant les limites de l'excellence des matériaux grâce à un placage de porcelaine hautement performant. Des surfaces raffinées et modernes, insensibles aux températures extrêmes et aux intempéries imprévisibles, insensibles aux signes du temps. La tradition a un nouvel avenir avec les facettes en porcelaine.

    COULEURS

    Gris, bleu select, pleine couleur, dégringolé

    APPLICATIONS

    Superbes environnements extérieurs : murs, porches, piscines, foyers, cuisines extérieures, murs de soutènement, façades extérieures.

    CADRE INTÉRIEUR ÉLÉGANT : Espaces de vie, cloisons, cheminées, dosserets, murs décoratifs, spas

    AVANTAGES

    Résistant au feu, résistant à la moisissure, léger (environ 4 lb/pi2), résistant aux rayures, ne se plie pas, zéro allergène, zéro COV et PVC, zéro formaldéhyde, sans plastique, résistant aux taches, résistant au gel, zéro COV et PVC, UV Résistant, résistant aux acides, très longue durée de vie, zéro dégagement de fumée, respectueux de l'environnement et recyclable, économie de coûts dans le temps

    Spécification
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM: BOT 3000): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance (DIN 51097): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance  (DIN 51130):  NOT APPLICABLE

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM: C1026): RESISTANT

      Resistance to thermal shock (TEST ASTM C484): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Resistance to stain (TEST ASTM C1378): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pro-ledgestone-bluestone-porcelain-veneer
    • Famille de produitsPorcelain Veneers
    • Groupe de produitsVeneer World - Pro Ledgestone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes