REVÊTEMENT URBAIN
Urban est la proposition de placage de porcelaine pour tous ceux qui recherchent un design épuré, soigné et moderne. Composé de listels réguliers et uniformes en hauteur, caractérisés par une finition de surface lisse et raffinée, Urban est destiné aux compositions murales pour s'adapter à tous les environnements architecturaux contemporains où la tradition des placages de pierre rencontre l'élégance d'un look épuré. Chaque placage est composé de l'assemblage de pièces de même hauteur avec un relief 3D pour créer de nouvelles surfaces murales décoratives vibrantes.
LA COLLECTION EXPLORER
Inspiré par les pierres de quartzite les plus nobles, une pierre architecturale emblématique largement utilisée dans toute l'Amérique du Nord à la fois dans les applications extérieures et intérieures, Explore vise à reproduire son motif veiné doux sur 4 couleurs naturelles modernes, améliorant la créativité et les opportunités de conception dans chaque application murale extérieure ou intérieure. .
LE MONDE DU PLACAGE
Le placage traditionnel est réinventé pour préserver sa beauté et son toucher de pierre authentique, tout en repoussant les limites de l'excellence des matériaux grâce à un placage de porcelaine hautement performant. Des surfaces raffinées et modernes, insensibles aux températures extrêmes et aux intempéries imprévisibles, insensibles aux signes du temps. La tradition a un nouvel avenir avec les facettes en porcelaine.
COULEURS
Beige Africain, Blanc Arctique, Noir Volcanique
APPLICATIONS
Superbes environnements extérieurs : murs, porches, piscines, foyers, cuisines extérieures, murs de soutènement, façades extérieures.
CADRE INTÉRIEUR ÉLÉGANT : Espaces de vie, cloisons, cheminées, dosserets, murs décoratifs, spas
AVANTAGES
Résistant au feu, résistant à la moisissure, léger (environ 4 lb/pi2), résistant aux rayures, ne se plie pas, zéro allergène, zéro COV et PVC, zéro formaldéhyde, sans plastique, résistant aux taches, résistant au gel, zéro COV et PVC, UV Résistant, résistant aux acides, très longue durée de vie, zéro dégagement de fumée, respectueux de l'environnement et recyclable, économie de coûts dans le temps
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |