Publier vos produits
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    3.0 sur 5 étoiles3.0(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Le nouveau groupe de chambre à coucher Ashton offre un style rustique moderne fait de placages de frêne sélectionnés avec une finition chaude Sherwin Williams Burnt Umber combinée à une brosse métallique et un accrochage à la cire. La tête de lit rembourrée de bon goût est accentuée par de grandes têtes de clou finies en étain largement espacées. Toutes les pièces de la mallette comprennent des tiroirs à ouverture facile avec des intérieurs sans accroc qui offrent une grande utilité et un excellent rangement. La combinaison de quincaillerie moderne en étain de la poignée et des boutons s'adapte parfaitement.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #KingBedFrame #KingBed #AshtonKingBed #SherwinWilliamsFinish

    Spécification
    • King Headboard:
      Width: 80.63"
      Depth: 80.63"
      Height: 66.00"

      King Side Rails:
      Width: 81.13"
      Depth: 81.13"
      Height: 7.50"

      King Footboard:
      Width: 78.75"
      Depth: 78.75"
      Height: 24.00"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lane-Home-Furnishings-1056-Ashton-King-Bed
    • Famille de produitsBed Frame
    • Groupe de produitsKing
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment