Publier vos produits
Boîte pare-feu L = 100mm; Promat
Boîte pare-feu L = 100mm; Promat

    Boîte pare-feu L = 100mm; Promat

    Pour la décharge de traction des câbles, avec profilé Multifix, tiges filetées et mastic d'étanchéité.

    Variantes

    • Boîte pare-feu L = 400mm; Promat (Art.Nr: 302254)
    • Boîte pare-feu L = 300mm; Promat (Art.Nr: 302253)
    • Boîte pare-feu L = 200mm; Promat (Art.Nr: 302252)
    Spécification
    • Art.Nr302251
      ELDAS®-Nr127099826
      MatériauPromat
      Longueur225 mm
      Largeur200 mm
      Hauteur200 mm
      Poids4.792 kg

      Variantes

      Boîte pare-feu L = 400mm; Promat
      Art.Nr: 302254 | ELDAS®-Nr: 127099856 | Largeur: 200 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 10.416 kg

      Boîte pare-feu L = 300mm; Promat
      Art.Nr: 302253 | ELDAS®-Nr: 127099846 | Largeur: 200 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 8.588 kg

      Boîte pare-feu L = 200mm; Promat
      Art.Nr: 302252 | ELDAS®-Nr: 127099836 | Largeur: 200 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 6.72 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.302251
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)225
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)4.792
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit