Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/0e9163f7-6950-4e8e-a8ec-7e607224e886
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Raccord pour canal G traversant l'isolation él. zi
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Raccord pour canal G traversant l'isolation él. zi
Connecteur à grille pénétrant l'isolation.
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
304600
ELDAS®-Nr
127099126
Matériau
Stahl - DC01
Longueur
40 mm
Largeur
20 mm
Hauteur
29 mm
Poids
0.042 kg
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
304600
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
29
Largeur (mm)
20
Profondeur (mm)
40
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/borne-de-mise-a-la-terre-304600
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
0.042
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Télécharger
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Télécharger
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Télécharger